Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
N60GV03 |
N60KV03 |
N60YV03 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Color | Color Details | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.23 € | 150 | Disponibile | 6 giorni | Oro e argento | Silver | 1 Roll | |
9.23 € | 150 | Disponibile | 9 giorni | Nero | Black | 1 Roll | |
9.23 € | 150 | Disponibile | 9 giorni | Gialli | Yellow | 1 Roll |
Loading...
Product Type | Nastro adesivo | Width(mm) | 50 | Length(m) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 0.22 | Adhesiveness | 3.80N/10mm | Tensile Strength | 44.0N/10mm |
Tac | Ball No.32 | Expanding Power | 2.1N/10mm | Holding Force(mm) | 0.1 |
Features | A color version of 600 V cloth tape. Finds a wide variety of uses from its image-conscious packaging to identification. | Application | Heavy Packaging | Base Material Thickness(mm) | 0.14 |
Extensibility | 9.0% | Amount Of Content | 1 Roll |
Configura
Proprietà di base
Color
Color Details
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali