Nastro Washi confezione Ecola n.501

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K501X03

Codice componente
K501X03
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

7.21 €

1 Disponibile 6 giorni 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Nastro adesivo Color Base marrone Width(mm) 50
Length(m) 50 Thickness(mm) 0.14 Color Details Brown
Adhesiveness 3.3N/10mm Tensile Strength 60N/10mm Tac Ball No.12
Expanding Power 0.40N/10mm Features Recycled paper 40% or greater used for similar function with conventional craft tape, appearance, and quality assurance. Highly level and with no sense of using recycled paper for ecological tape that can be applied to the needs of the age. Application Medium/light packing. Government bodies and public organizations, or companies who tackle environmental issues. For retail sale as an ecological product.
Base Material Thickness(mm) 0.11 Extensibility 7.0% Amount Of Content 1 Roll

Si trova sulla pagina di Nastro Washi confezione Ecola n.501, il codice articolo è il seguente: K501X03.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K501X03.

Supporto tecnico