Codice articolo del costruttore: CU4030
Marca: NACHI(FUJIKOSHI)
Prezzo: 53.19 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Blade diameter (D): 3 φ
Blade length (ℓ): 7.5 mm
Shank diameter (d): 6 mm
Overall Length (L): 45 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CU4030
Codice componente
|
---|
CU4030 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.19 € | 1 | 6 giorni | 3 | 7.5 | 6 | 45 |
Loading...
work material | Alluminio / Rame | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Tipo quadrato |
---|---|---|---|---|---|
Coating | CrN | Machining Application | Laterale / Scanalatura | Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) |
Shank diameter tolerance | h6 | Torsion Angle details(°) | 30 |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali