Codice articolo del costruttore: GCOSDML0.50
Marca: NACHI(FUJIKOSHI)
Prezzo: 36.77 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Diameter Dc: 0.5 mm
Groove Length L: 8 mm
Overall Length L: 25 mm
shank diameter Ds: 1 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
GCOSDML0.50
Codice componente
|
---|
GCOSDML0.50 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diameter Dc (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | shank diameter Ds (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.77 € | 10 | 6 giorni | 0.5 | 8 | 25 | 1 |
Loading...
work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame | Tool Material Type | Cobalto HSS | Shank Type | A gambo dritto |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | Disponibile | Coating Type | TiN | With/without Oil Hole | N/A |
tip angle(Degree) | 118 | Torsional Angle(°) | 24~31 | Diameter tolerance(mm) | 0~-0.009 |
Shank diameter tolerance | h8 |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diameter Dc(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
shank diameter Ds(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali