Punta sostituibile 3D, tipo P3D

Punta sostituibile 3D, tipo P3D
Fresa a inserti in grado di eseguire una foratura stabile con profondità 3D.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
P3D2100FS25M07
P3D2150FS25M07
P3D2200FS25M07
P3D2250FS25M07
P3D2300FS25M07
P3D2350FS32M07
P3D2400FS32M07
P3D2450FS32M07
P3D2500FS32M08
P3D2550FS32M08
P3D2600FS32M08
P3D2650FS32M08
P3D2700FS32M08
P3D2800FS32M08
P3D2850FS32M08
P3D2900FS32M09
P3D3000FS32M09
P3D3100FS32M09
P3D3200FS32M09
P3D3300FS40M09
P3D3350FS40M09
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Hole diameter (drill diameter) Dc
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank diameter
(mm)
Effective machining depth
(mm)
Tool No. Nominal Shank length
(mm)
Maximum Machining Diameter
(mm)

355.70 €

1 6 giorni 2114225637803229P3D2100FS25M075623

355.70 €

1 6 giorni 21.514425657803230P3D2150FS25M075623.3

355.70 €

1 6 giorni 2214525667803231P3D2200FS25M075623.6

355.70 €

1 6 giorni 22.514725687803232P3D2250FS25M075623.9

373.20 €

1 6 giorni 2314825697803233P3D2300FS25M075624

373.20 €

1 6 giorni 23.515432717803234P3D2350FS32M076024.3

373.20 €

1 6 giorni 2415532727803235P3D2400FS32M076024.6

373.20 €

1 6 giorni 24.515732747803236P3D2450FS32M076024.9

373.20 €

1 6 giorni 2515832757803237P3D2500FS32M086027.2

373.20 €

1 6 giorni 25.516032777803238P3D2550FS32M086027.3

422.70 €

1 6 giorni 2616132787803239P3D2600FS32M086027.6

422.70 €

1 6 giorni 26.516332807803240P3D2650FS32M086027.9

422.70 €

1 6 giorni 2716432817803241P3D2700FS32M086028.2

422.70 €

1 6 giorni 2816732847803242P3D2800FS32M086028.6

422.70 €

1 6 giorni 28.516932867803243P3D2850FS32M086028.9

422.70 €

1 6 giorni 2917032877803244P3D2900FS32M096031.6

422.70 €

1 6 giorni 3017332907803245P3D3000FS32M096032.2

469.40 €

1 6 giorni 3117632937803246P3D3100FS32M096032.6

469.40 €

1 6 giorni 3217932967803247P3D3200FS32M096033.2

469.40 €

1 6 giorni 3319240997803248P3D3300FS40M097033.6

469.40 €

1 6 giorni 33.5194401017803249P3D3350FS40M097033.9

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame Tool Material Type Carburo Shank Type Punta a gambo dritto
Coating Y/N N/A Coating Type Senza rivestimento With/without Oil Hole Disponibile

Supporto tecnico