Inserire per fresa a Sfera CoroMill R216, R216-EM

Inserire per fresa a Sfera CoroMill R216, R216-EM
[Caratteristiche]
Consente condizioni di taglio elevate
Gli stessi Inserti vengono utilizzati per la lama centrale e il tagliente periferico
Per la profilazione
Per modellare
Ideale per tutto, dalla sgrossatura fino alla profilatura di tipo semi-finitura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
R216-20T3E-M-2040
R216-20T3E-M-S30T
R216-1002E-M-1010
R216-1002E-M-2040
R216-1202E-M-2040
R216-1202E-M-S30T
R216-1603E-M-2040
R216-1603E-M-S30T
R216-2504E-M-1025
R216-2504E-M-2040
R216-3006E-M-S30T
R216-3206E-M-2040
R216-4007E-M-S30T
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Shape (initial letter of model number) Clearance angle work material Available corners Tip Thickness S
(mm)
Corner R
(mm)
Detailed Material Dimensions la
(mm)
Tip hand (right or left) Machining State Dimension L
(mm)
Cutter Diameter Details Type Trusco Code

80.21 €

10 8 giorni Altro[Altro] 9°Acciaio / Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio23.9710GC204017.9Right-handMedium2020--

78.66 €

10 8 giorni Altro[Altro] 9°Lega termoresistente, lega di titanio23.9710S30T17.9Right-handMedium2020--

60.18 €

10 8 giorni Altro[Altro] 9°Lega termoresistente, lega di titanio / Materiale ad alta durezza21.705GC10108.6Right-handMedium9.810--

65.03 €

10 8 giorni ------------Ideal for profiling, mold processing, rough machining to semi-finishing profiling609-9807

66.06 €

10 8 giorni Altro[Altro] 9°Acciaio / Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio22.386GC204010.8Right-handMedium1212--

64.64 €

10 6 giorni Altro[Altro] 9°Lega termoresistente, lega di titanio22.386S30T10.8Right-handMedium1212--

70.77 €

10 8 giorni Altro[Altro] 9°Acciaio / Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio23.188GC204014.4Right-handMedium1616--

69.37 €

10 8 giorni Altro[Altro] 9°Lega termoresistente, lega di titanio23.188S30T14.4Right-handMedium1616--

87.77 €

10 6 giorni Altro[Altro] 9°Acciaio / Acciaio inox / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio / Materiale ad alta durezza24.7612.5GC102522.3Right-handMedium24.925--

94.48 €

10 8 giorni Altro[Altro] 9°Acciaio / Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio24.7612.5GC204022.3Right-handMedium24.925--

115.86 €

10 6 giorni Altro[Altro] 9°Lega termoresistente, lega di titanio26.3515S30T26.9Right-handMedium29.930--

118.18 €

10 8 giorni Altro[Altro] 9°Acciaio / Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio26.3516GC204028.6Right-handMedium31.832--

123.40 €

5 8 giorni Altro[Altro] 9°Lega termoresistente, lega di titanio27.9420S30T36.5Right-handMedium39.940--

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico