Tornitura di diametro esterno - Inserto Strumento a Albero per Inserti negativi, CoroTurn RC a doppio Morsetto, DTGNR / L

Tornitura di diametro esterno - Inserto Strumento a Albero per Inserti negativi, CoroTurn RC a doppio Morsetto, DTGNR / L
[Caratteristiche]
Supporto a doppio Supporto per morsetto ad alta rigidità per tornitura.
Estremamente facile da Maniglia. Sostituisci Inserti e Piastre di montaggio utilizzando Uno sola Chiave.
Gli Inserti sono facili da sostituire, anche dal retro del Supporto.
È possibile montare un'ampia varietà di tipi Inserire sostituendo il set Morsetto e i Piastre di montaggio.
Supporti la tornitura del diametro esterno (foratura) e l'uso di Inserti negativi.
Supporti ogni fase, dalla sgrossatura alla finitura.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DTGNL2020K16
DTGNL2525M16
DTGNL2525M22
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Applicable Tip Shape Clamp Shape Selfishly Applicable Tip Clearance Angle Type Shank height
(mm)
Shank width
(mm)
Rake angle
(°)
Blade Inclination Angle
(°)
Lead Angle
(°)
Specifications Cutting Angle
(°)
Clearance angle
(°)
Function Width
(mm)
Function Height
(mm)
Function Length
(mm)
Dimension L3
(mm)
Tip Size Gauge Chip Applicable Chip Torque
(Nm)
Trusco Code

150.78 €

1 8 giorni T (Tipo triangolare)Morsetto fermacavoLato sinistroTipo negativo2020-6-6-1-910252012525.416TNMG 16 04 08-1.7-

158.23 €

1 8 giorni ---------Outer diameter turning/negative tip supported. Supports operations from rough machining to finishing.--------TN16-609-7081

158.23 €

1 8 giorni T (Tipo triangolare)Morsetto fermacavoLato sinistroTipo negativo2525-6-6-1-910322515032.122TNMG 22 04 08-3.9-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Diametro esterno

Supporto tecnico