Tornitura di diametro esterno - Inserto Strumento a Albero per Inserti negativi, CoroTurn RC a doppio Morsetto, DWLNR / L

Tornitura di diametro esterno - Inserto Strumento a Albero per Inserti negativi, CoroTurn RC a doppio Morsetto, DWLNR / L
[Caratteristiche]
Supporto a doppio Supporto per morsetto ad alta rigidità per tornitura.
Estremamente facile da Maniglia. Sostituisci Inserti e Piastre di montaggio utilizzando Uno sola Chiave.
Gli Inserti sono facili da sostituire, anche dal retro del Supporto.
È possibile montare un'ampia varietà di tipi Inserire sostituendo il set Morsetto e i Piastre di montaggio.
Supporti la tornitura del diametro esterno (foratura) e l'uso di Inserti negativi.
Supporti ogni fase, dalla sgrossatura alla finitura.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DWLNL1616H06
DWLNL2020K06
DWLNL2525M06
DWLNL3225P08
DWLNL3232P08
DWLNR1616H06
DWLNR2020K06
DWLNR2020K08
DWLNR2525M06
DWLNR3232P08
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Applicable Tip Shape Application Clamp Shape Selfishly Applicable Tip Clearance Angle Type Shank height
(mm)
Shank width
(mm)
Rake angle
(°)
Blade Inclination Angle
(°)
Lead Angle
(°)
Specifications Cutting Angle
(°)
Clearance angle
(°)
Function Width
(mm)
Function Height
(mm)
Function Length
(mm)
Dimension L3
(mm)
Tip Size Gauge Chip Torque
(Nm)
Trusco Code

135.05 €

1 8 giorni W (Tipo esagonale)Diametro esterno / FacciaMorsetto fermacavoLato sinistroTipo negativo1616-6-6-5-950201610026.406WNMG 06 04 081.7-

150.78 €

1 8 giorni W (Tipo esagonale)Diametro esterno / FacciaMorsetto fermacavoLato sinistroTipo negativo2020-6-6-5-950252012527.106WNMG 06 04 081.7-

158.95 €

1 8 giorni W (Tipo esagonale)Diametro esterno / FacciaMorsetto fermacavoLato sinistroTipo negativo2525-6-6-5-950322515027.106WNMG 06 04 081.7-

175.61 €

1 8 giorni -Diametro esterno--------Outer diameter turning/negative tip supported. Supports operations from rough machining to finishing.---------609-7120

212.70 €

1 8 giorni W (Tipo esagonale)Diametro esterno / FacciaMorsetto fermacavoLato sinistroTipo negativo3232-6-6-5-950403217034.308WNMG 08 04 083.9-

135.66 €

1 8 giorni W (Tipo esagonale)Diametro esterno / FacciaMorsetto fermacavoLato destroTipo negativo1616-6-6-5-950201610026.406WNMG 06 04 081.7-

150.78 €

1 8 giorni W (Tipo esagonale)Diametro esterno / FacciaMorsetto fermacavoLato destroTipo negativo2020-6-6-5-950252012527.106WNMG 06 04 081.7-

150.12 €

1 8 giorni -Diametro esterno--------Outer diameter turning/negative tip supported. Supports operations from rough machining to finishing.---------609-7146

158.23 €

1 8 giorni W (Tipo esagonale)Diametro esterno / FacciaMorsetto fermacavoLato destroTipo negativo2525-6-6-5-950322515027.106WNMG 06 04 081.7-

194.29 €

1 6 giorni W (Tipo esagonale)Diametro esterno / FacciaMorsetto fermacavoLato destroTipo negativo3232-6-6-5-950403217034.308WNMG 08 04 083.9-

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico