Point Master

Point Master

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • K2-20
  • K2-32

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K2-20
K2-32
PMC-60
PMC-85
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Product Category Tip angle
(°)
Overall Length
(mm)
Shank diameter
(mm)
Material Application Features Mass
(g)
Specifications

189.98 €

1 6 giorni Corpo principale60146φ20Main Body/Scribing Needle: Carbon Tool Steel / Tip: with Ultra-Hard TipMill Marking Tool· High precision scribing work can be performed easily by slightly tightening the main shaft milling chuck of the milling machine. · The tip angle of standard equipment scriber is 60°280· Slide Range: 18 mm/Spring pressure: 3.5 to 4 N with 10 mm spring compressed/Concentricity: 0.02 mm/Steel Ball Diameter: 5 mm

176.88 €

1 10 giorni Corpo principale60146φ32Main Body/Scribing Needle: Carbon Tool Steel / Tip: with Ultra-Hard TipMill Marking Tool· High precision scribing work can be performed easily by slightly tightening the main shaft milling chuck of the milling machine. · The tip angle of standard equipment scriber is 60°510· Slide Range: 18 mm/Spring pressure: 3.5 to 4 N with 10 mm spring compressed/Concentricity: 0.02 mm/Steel Ball Diameter: 5 mm

73.06 €

1 Disponibile 6 giorni Attacchi/Accessori60109-Scribing Needle: Carbon Tool Steel / Tip: Includes Carbide TipReplacement Needle-58-

73.02 €

1 Disponibile 6 giorni Attacchi/Accessori85109-Scribing Needle: Carbon Tool Steel / Tip: Includes Carbide TipReplacement Needle-54-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Magnet NA Needle Diameter(mm) 10

Supporto tecnico