Punta per cemento a lunga durata (gambo dritto)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
11700350
11700450
11700600
11700650
51700600
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter
(mm)
Effective Length
(mm)
Overall Length
(mm)
Shank diameter
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

3.13 €

1 6 giorni 3.530603.1486-39258.2

3.03 €

1 6 giorni 4.539753.65486-39509.2

4.48 €

1 6 giorni 6541005.3486-398418.3

4.51 €

1 6 giorni 6.5541005.3486-400019

11.28 €

1 6 giorni 63004005.3766-4036-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Work material Concrete, bricks, admixtures, natural stones, etc. Compatible Model Electric drill and impact drill Shank shape Straight
Material Blade: Carbide tip

Supporto tecnico