Punta multi-tagliente (gambo SDSplus) tipo normale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
50900500
50900600
50900800
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

8.85 €

1 Disponibile 6 giorni 5486-533235

8.37 €

1 Disponibile 6 giorni 6486-534140

8.95 €

1 6 giorni 8486-535946

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Effective Length(mm) 50 Overall Length(mm) 110 Work material Tile, Brick, Wood, Stone, Iron, Plastic, etc.
Compatible Model Hammer Drill Shank shape SDSplus Material Blade: Carbide tip

Supporto tecnico