Punta per cemento ad alta precisione (gambo dritto)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
18800600
18800800
18801000
18801400
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter
(mm)
Effective Length
(mm)
Overall Length
(mm)
Shank diameter
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

5.21 €

1 6 giorni 6541005.3486-465418.1

7.03 €

1 6 giorni 8801207.3486-469736.8

8.00 €

1 Disponibile 6 giorni 10801209.3486-471955.4

14.53 €

1 Disponibile 6 giorni 149015012.2486-4778103.9

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Work material Concrete, bricks, admixtures, natural stones, etc. Compatible Model Electric drill and impact drill Shank shape Straight
Material Blade: Carbide tip

Supporto tecnico