Kit per foratura cobalto con gambo esagonale【10 Pezzi per confezione】

Kit per foratura cobalto con gambo esagonale
[Features]
· Can be mounted onto a chargeable impact driver with one touch.
· Since the cutting edge has been subjected to X thinning finish, it is slip resistant and capable of accurate hole drilling.
[Applications]
· Work materials: Stainless steel, standard steel material.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

T6COSD-10S

Codice componente
T6COSD-10S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

92.90 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

shank diameter(mm) 6.35 Material Cobalt High Speed Steel (HSS-Co) Set Content(mm) 2.0、2.5、3.0、3.3、3.5、4.0、4.2、4.5、5.0、6.5
Number of included sets(pc.) 10 JAN Code 4989999360608 Trusco Code 479-2181

Si trova sulla pagina di Kit per foratura cobalto con gambo esagonale, il codice articolo è il seguente: T6COSD-10S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto T6COSD-10S.

Supporto tecnico