Filiera tonda regolabile per filettatura conica per tubi (filettature PT)

Filiera tonda regolabile per filettatura conica per tubi (filettature PT)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Dimensional adjustments can be made with the adjustment screw provided.
· This can also be used to modify screw threads.
[Applications]
· Work materials: Low carbon steel.
· For male threading.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TKD-50PT1/2-14
TKD-50PT3/4-14
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nominal JAN Code Trusco Code Mass
(g)

82.81 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1/24989999316827480-6590150

82.65 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

3/44989999316834480-6603130

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Tipo conico per tubi Tool Material Type Alloy Steel work material Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%)
Tap Type Stampo Outer Diameter(mm) 50 Thickness(mm) 16
Number of Teeth 14 Material Low Alloy Steel (SKS2) Machining Thread Tapered Screw for Pipes PT/R

Supporto tecnico