Estrattore per ingranaggi (tipo a 2 ganci)

Estrattore per ingranaggi (tipo a 2 ganci)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Ideal for pulling out the bearing, pulley and gear during dismantling and repairing of machinery and automobiles.
· Dedicated tool for extracting gears and pulleys.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TGP2-75
TGP2-100
TGP2-150
TGP2-200
TGP2-300
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Applicable Pulley
(mm)
Claw Reach Length
(mm)
Fracture Load
(kN)
Mass
(g)
JAN Code Trusco Code

49.28 €

1 Disponibile 6 giorni 40~7555204404989999332520488-8171

63.79 €

1 Disponibile 6 giorni 50~10090407504989999332537488-7972

101.40 €

1 Disponibile 6 giorni 60 to 1501506016004989999332544488-8022

152.38 €

1 Disponibile 6 giorni 80~2001908034004989999332551488-8073

346.89 €

1 Disponibile 6 giorni 120~30032012034004989999332568488-8120

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Estrattore di ingranaggi

Supporto tecnico