Mola da taglio Ranger Cut per FRP

Mola da taglio Ranger Cut per FRP
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Select the product according to the work application.
· The specialized grindstone allows the work efficiency to be improved.
· Can cut a variety of pipes regardless of the material.
· Can achieve cutting with fewer burrs, burn marks, or melting.
[Applications]
· For cutting thin PVC pipes, FRP pipes, steel pipes, copper pipes, plastic pipes, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TRP-105

Codice componente
TRP-105
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

3.30 €

10 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tipo piatto work material Non metallo Abrasive material C
Particle Size(#) 60 Hardness T Outer Diameter(mm) 105
Blade thickness(mm) 1 Internal Diameter(mm) 15 Max. Rotational Speed(rpm) 14500
Packaging Quantity(sheet) 5 JAN Code 4989999260977 Trusco Code 468-9020
Tool Used Disc grinder and abrasive grindstone cutter Mass(g) 22

Si trova sulla pagina di Mola da taglio Ranger Cut per FRP, il codice articolo è il seguente: TRP-105.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TRP-105.

Supporto tecnico