Mola da taglio Ranger Cut per acciaio inox (Codici componente)

Mola da taglio Ranger Cut per acciaio inox
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Select the product according to the work application.
· The specialized grindstone allows the work efficiency to be improved.
· The finest zirconia abrasive provides sharpness and durability.
· Use of joint material excellent for its cooling effect minimizes polishing burn of the target material.
[Applications]
· For cutting stainless steel, casting, nickel alloy, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TRS-105

Codice componente
TRS-105
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

2.80 €

10 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tipo piatto work material Acciaio inox Abrasive material ZA
Particle Size(#) 60 Hardness V Outer Diameter(mm) 105
Blade thickness(mm) 1 Internal Diameter(mm) 15 Max. Rotational Speed(rpm) 14500
Packaging Quantity(sheet) 5 JAN Code 4989999260946 Trusco Code 468-8996
Tool Used Disc grinder and abrasive grindstone cutter Mass(g) 22

Si trova sulla pagina di Mola da taglio Ranger Cut per acciaio inox, il codice articolo è il seguente: TRS-105.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TRS-105.

Supporto tecnico