Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
67S-3-10-26 |
67S-3-13-26 |
67S-3-13-40 |
67S-3-16-26 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tip Dimensions : a | Tip Dimensions : b | |
---|---|---|---|---|---|---|
117.44 € | 1 | 7 giorni | 10 | 26 | ||
127.05 € | 1 | 7 giorni | 13 | 26 | ||
161.94 € | 1 | 7 giorni | 13 | 40 | ||
142.81 € | 1 | 7 giorni | 16 | 26 |
Loading...
Product Type | Punta da taglio con lama ad alta velocità | Width(mm) | 19 | Overall Length(mm) | 230 |
---|---|---|---|---|---|
Height(mm) | 19 | Material Details | MV10 | Tip Dimensions : c | 6 |
Configura
Proprietà di base
Tip Dimensions : a
Tip Dimensions : b
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali