Inserto di taglio ad alta frequenza (inserto di taglio orizzontale per sgrossatura destrorso / sinistrorso tipo 14 / NK4 per tornitura)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
14L-0
14L-1
14L-2
14L-3
14L-4
14L-5
14L-7
14R-0
14R-1
14R-2
14R-3
14R-4
14R-5
14R-7
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width
(mm)
Overall Length
(mm)
Height
(mm)
Tip Dimensions : a Tip Dimensions : b Tip Dimensions : c

84.98 €

1 7 giorni 101001010124

84.98 €

1 7 giorni 131201313164.5

84.98 €

1 7 giorni 161401616205

118.33 €

1 7 giorni 191601919246

147.91 €

1 7 giorni 191802519288

147.91 €

1 7 giorni 221802222287

147.91 €

1 7 giorni 252002525328

80.00 €

1 7 giorni 101001010124

80.00 €

1 7 giorni 131201313164.5

80.00 €

1 7 giorni 161401616205

104.39 €

1 7 giorni 191601919246

136.90 €

1 7 giorni 191802519288

136.90 €

1 7 giorni 221802222287

136.90 €

1 7 giorni 252002525328

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Punta da taglio con lama ad alta velocità Material Details HSS

Supporto tecnico