Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
16L-0 |
16L-1 |
16L-2 |
16L-3 |
16L-4 |
16L-5 |
16L-7 |
16R-0 |
16R-1 |
16R-2 |
16R-3 |
16R-4 |
16R-5 |
16R-7 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Width (mm) | Overall Length (mm) | Height (mm) | Tip Dimensions : a | Tip Dimensions : b | Tip Dimensions : c | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84.98 € | 1 | 7 giorni | 10 | 100 | 10 | 10 | 12 | 4 | ||
84.98 € | 1 | 7 giorni | 13 | 120 | 13 | 13 | 16 | 4.5 | ||
84.98 € | 1 | 7 giorni | 16 | 140 | 16 | 16 | 20 | 5 | ||
118.33 € | 1 | 7 giorni | 19 | 160 | 19 | 19 | 24 | 6 | ||
147.91 € | 1 | 7 giorni | 19 | 180 | 25 | 19 | 28 | 8 | ||
147.91 € | 1 | 7 giorni | 22 | 180 | 22 | 22 | 28 | 7 | ||
147.91 € | 1 | 7 giorni | 25 | 200 | 25 | 25 | 32 | 8 | ||
82.49 € | 1 | 7 giorni | 10 | 100 | 10 | 10 | 12 | 4 | ||
82.49 € | 1 | 7 giorni | 13 | 120 | 13 | 13 | 16 | 4.5 | ||
82.49 € | 1 | 7 giorni | 16 | 140 | 16 | 16 | 20 | 5 | ||
109.87 € | 1 | 7 giorni | 19 | 160 | 19 | 19 | 24 | 6 | ||
136.90 € | 1 | 7 giorni | 19 | 180 | 25 | 19 | 28 | 8 | ||
136.90 € | 1 | 7 giorni | 22 | 180 | 22 | 22 | 28 | 7 | ||
136.90 € | 1 | 7 giorni | 25 | 200 | 25 | 25 | 32 | 8 |
Loading...
Product Type | Punta da taglio con lama ad alta velocità | Material Details | HSS |
---|
Configura
Proprietà di base
Width(mm)
Overall Length(mm)
Height(mm)
Tip Dimensions : a
Tip Dimensions : b
Tip Dimensions : c
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali