Supporto pellicola estensibile larghezza (mm) 77

Supporto pellicola estensibile larghezza (mm) 77
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Has a brake adjustment button on the head for adjusting the power of the brake depending on the work at hand.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TSH-752

Codice componente
TSH-752
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

17.96 €

3 Disponibile 6 giorni 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Pellicola estensibile - Prodotti correlati Width(mm) 77 Depth(mm) 77
Height(mm) 205 JAN Code 4989999322460 Trusco Code 489-0035
Mass(g) 300 Material Polypropylene (PP) Specifications For 3-inch paper tubes
Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Supporto pellicola estensibile larghezza (mm) 77, il codice articolo è il seguente: TSH-752.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TSH-752.

Supporto tecnico