Rotolo di stracci in tessuto non tessuto tipo rotolo

Rotolo di stracci in tessuto non tessuto tipo rotolo
[Features]
· Can be used as a refill roll for Pop-up.
· Connecting 2 to 3 sheets will make it into a large size on the spot.
· It is tough and provides a sense of security while wiping.
· High-strength, durable and long lasting, and retains plenty of strength even when wet.
· Horizontal and vertical placements are possible according to the place of use.
[Applications]
· Used for wiping dirt in manufacturing plants, disinfecting surfaces in food processing plants, and maintaining inspection equipment.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TFW-50

Codice componente
TFW-50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

31.53 €

4 6 giorni 1 Box (250 Cuts x 1 Roll)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tessuto non tessuto riciclato Shape Rotolo Fabric Nuovi prodotti
Type A secco Color White Sheet size(mm) 230×200
Width(mm) 230 Length(m) 50 Outer Diameter(mm) 140
JAN code 4989999355918 Trusco Code 489-2496 Mass(g) 720
Material Non‐Woven Fabric Amount Of Content 1 Box (250 Cuts x 1 Roll)

Si trova sulla pagina di Rotolo di stracci in tessuto non tessuto tipo rotolo, il codice articolo è il seguente: TFW-50.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TFW-50.

Supporto tecnico