Trapano a mano di precisione (tipo da riporre) con punta

Trapano a mano di precisione (tipo da riporre) con punta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· A storage type pin vise ideal for drilling small holes and deburring.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NO.94-S

Codice componente
NO.94-S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

23.42 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Standard punta Altro Classificazione singolo prodotto/set Set prodotto Misura applicabile(mm) ø0.1-3.2 (Round Shaft Diameter)
Diametro impugnatura(mm) 15 Lunghezza complessiva(mm) 102 Punta della lama 10
Contenuto del kit Included drill: ø 0.6/ø 0.8/ø 1.0, 2 collet chucks (inside the main body), Codice JAN 4962485221362 Caratteristiche With Rotation Cap.
Materiale Main Body, Cap, Chuck: Brass, Drill: High Speed Steel

Si trova sulla pagina di Trapano a mano di precisione (tipo da riporre) con punta, il codice articolo è il seguente: NO.94-S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NO.94-S.

Supporto tecnico