Chiave martello (CR-SMHW65)

Chiave martello CR-SMHW65

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: CR-SMHW65

Marca: SMATO

Prezzo: 61.86

Tempi di consegna: 23 giorni


Dati Tecnici:

Overall Length: 300 mm

Width across flat dimension: 65 mm

Thickness: - mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CR-SMHW65

Codice componente
CR-SMHW65
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Width across flat dimension
(mm)
Thickness
(mm)

61.86 €

1 23 giorni 30065-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Chiave curva su un lato Ratchet mechanism N/A Single Product/Set Classification Articolo singolo

Supporto tecnico