Economy Rag for Oil, Assorted Colors

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3-1870-01

Codice componente
3-1870-01
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

51.20 €

1 6 giorni 1 case (2 Kg x 5 bags)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Panno riciclato Cloth material Salvietta Fabric Materiale usato
Type A secco Size(mm) 30-50 cm Square (Irregular) Details Type Wiping rags for oil only
Material Cotton / Synthetic Fiber Color Motley Manufacturer Product Name Economy Rag for Oil, Assorted Colors
Manufacturer Model Number W0272 Number Contained In Packet 1 Set (2 kg x 5 Bags) Amount Of Content 1 case (2 Kg x 5 bags)

Si trova sulla pagina di Economy Rag for Oil, Assorted Colors, il codice articolo è il seguente: 3-1870-01.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3-1870-01.

Supporto tecnico