Codice articolo del costruttore: 2-304-02
Marca: AS ONE
Prezzo: 132.80 €
Tempi di consegna: 14 giorni
Magnet Attraction Force: 1000 N
Mounting screw hole dimensions: M8 × 1.25 depth 7
Suction Surface: Parte posteriore / Parte inferiore
Width: 50 mm
Depth: 73 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2-304-02
Codice componente
|
---|
2-304-02 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Magnet Attraction Force (N) | Mounting screw hole dimensions | Suction Surface | Width (mm) | Depth (mm) | Height (mm) | Manufacturer Product Name | Manufacturer Model Number | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132.80 € | 1 | 14 giorni | 1000 | M8 × 1.25 depth 7 | Parte posteriore / Parte inferiore | 50 | 73 | 55 | Magnetic Holder Table MB-PR | MB-PR |
Loading...
Handle Y/N | N/A | Product Type | Base magnetica |
---|
Configura
Proprietà di base
Suction Surface
Tipo
Magnet Attraction Force(N)
Mounting screw hole dimensions
Width(mm)
Depth(mm)
Height(mm)
Manufacturer Product Name
Manufacturer Model Number
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali