Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2-099-01
External Shape Width(mm) | 155 | External Shape Depth(mm) | 117 | External Height(mm) | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Capacity(L) | 0.8 | Color | Blu | Product Type | Contenitore a scatola |
Material (Main Body) | Polipropilene (PP) | Effective inside dimensions(mm) | 121×81×71 | Specifications | Heat Resistant Temperature: -20 – +80°C |
Manufacturer Product Name | Container 1N | Manufacturer Model Number | 1N | Amount Of Content | 1 pc. |
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali