Container Capacity (L) 7.4–27.3

Container Capacity (L) 7.4–27.3
  • Sconto volumi elevati
Contenitori a forma di scatola di varie dimensioni. Capacità (ℓ): da 7,4 a 27,3 Resistenza al calore: da -20 a +80°C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2-100-02
2-100-03
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
External Shape Width
(mm)
External Shape Depth
(mm)
External Height
(mm)
Capacity
(L)
Effective inside dimensions
(mm)
Manufacturer Product Name Manufacturer Model Number Amount Of Content

111.53 €

5 Disponibile 6 giorni 44526812610.9390×227×111Container 12-212-21 pc.

105.00 €

5 Disponibile 6 giorni 469369769.2411×312×58Container 14B14B1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Color Blu Product Type Contenitore a scatola Material (Main Body) Polipropilene (PP)
Specifications Heat Resistant Temperature: -20 – +80°C Amount Of Content 1 pc.

Supporto tecnico