Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3-1621-03
Product Type | Per uso meccanico | Width(mm) | 15.5 | Length(m) | 2500 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 0.58±0.05 | Strength | 1,176 (120 kgf) N or more | Color | Blue |
Extensibility | 20% or less | Manufacturer Product Name | Color PP Band (Machine Tightening) GOB-15.5 15.5 mm x 2,500 m Blue | Manufacturer Model Number | GOB-15.5 |
Weight(g) | Approx. 9,200±500 | Material | PP (Polypropylene) | Amount Of Content | 1 Roll |
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali