Low VOC Adhesive Tape

Low VOC Adhesive Tape
  • Sconto volumi elevati
Vinyl tape for wire harnesses.
[Features]
· Tape developed for the protection and bundling of wire harnesses (electrical wires).
· A long-time best-selling vinyl tape for automotive wire harnesses.
· Environmentally-friendly tape.
[Applications]
· For the protection and bundling of wire harnesses (electrical wires).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3-1626-01

Codice componente
3-1626-01
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Quantità contenuto

4.20 €

1 Disponibile 6 giorni 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Nastro adesivo Colore Nero Larghezza(mm) 19
Lunghezza(m) 20 Spessore(mm) 0.13 Adesività 2.18 N/19 mm (Reference)
Carico di rottura 39.2 N/19 mm (Guide) Nome prodotto del costruttore NITTO Low VOC Adhesive Tape 19 mm × 20 m × 0.13 mm No.2100STV Black Numero di modello del produttore №2100STV
Materiale base PVC (Polyvinyl Chloride Resin) Film Materiale agente adesivo Rubber-Based Quantità contenuto 1 Roll

Si trova sulla pagina di Low VOC Adhesive Tape, il codice articolo è il seguente: 3-1626-01.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3-1626-01.

Supporto tecnico