Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3-1630-01 |
3-1630-04 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | Spessore (mm) | Nome prodotto del costruttore | Quantità contenuto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.44 € | 5 | Disponibile | 6 giorni | 15 | 5 | Sealing Material (EPT Sealer) Tape Type EE-1010P 15 mm×5 mm×2m | 1 Roll | |
6.31 € | 1 | 6 giorni | 20 | 10 | Sealing Material (EPT Sealer) Tape Type EE-1010P 20 mm×10 mm×2m | 1 Roll |
Loading...
Tipo prodotto | Nastro adesivo | Colore | Nero | Lunghezza(m) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Numero di modello del produttore | EE-1010P | Materiale base | Polyester film | Materiale agente adesivo | Acrylic |
Grana abrasiva superficie | EPDM Mixture Foam | Quantità contenuto | 1 Roll |
Configura
Proprietà di base
Larghezza(mm)
Spessore(mm)
Nome prodotto del costruttore
Quantità contenuto
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali