SPEED / T, a 3 / 4 taglienti, 40°, per sgrossatura (NTA0804)

SPEED / T, a 3  /  4 taglienti, 40°, per sgrossatura NTA0804

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: NTA0804

Marca: SPEED TIGER

Prezzo: 65.75

Tempi di consegna: 8 giorni


Dati Tecnici:

Blade diameter (D): 8 φ

Blade length (ℓ): 19 mm

Number of flutes: 4 sheet

Shank diameter (d): 8 mm

Overall Length (L): 60 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NTA0804

Codice componente
NTA0804
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

65.75 €

1 8 giorni 8194860

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Ghisa Type Sgrossatura Machining Application Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati
Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°) Coating Details AlTiN Torsion Angle details(°) 40

Si trova sulla pagina di SPEED / T, a 3 / 4 taglienti, 40°, per sgrossatura, il codice articolo è il seguente: NTA0804.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NTA0804.

Tipologia prodotto

Codice componente
NTA0503
NTA1004
NTA1204
NTA2004
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

52.94 €

1 8 giorni 5133650

88.56 €

1 8 giorni 102541075

109.17 €

1 8 giorni 123041275

297.34 €

1 8 giorni 2045420100

Supporto tecnico