Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PF503032 |
PF503033 |
PF503040 |
PF503045 |
PF503051 |
PF503053 |
PF503060 |
PF503069 |
PF503080 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | Shank diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.64 € | 1 | 7 giorni | 3.2 | 20 | 60 | 4 | ||
37.64 € | 1 | 7 giorni | 3.3 | 20 | 60 | 4 | ||
37.64 € | 1 | 6 giorni | 4 | 24 | 60 | 4 | ||
42.93 € | 1 | 10 giorni | 4.5 | 26 | 62 | 5 | ||
42.93 € | 1 | 7 giorni | 5.1 | 26 | 62 | 5 | ||
52.05 € | 1 | 6 giorni | 5.3 | 28 | 66 | 6 | ||
52.05 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 6 | 30 | 66 | 6 | |
64.10 € | 1 | 7 giorni | 6.9 | 37 | 74 | 7 | ||
71.58 € | 1 | 7 giorni | 8 | 40 | 79 | 8 |
Loading...
Work material | General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel / Acciaio inox / Ghisa | Tool Material Type | Carburo | Coating Type | Altro |
---|---|---|---|---|---|
Coating Details | TiAlNHH | Tip angle(°) | 140 | Torsional Angle(°) | 30 |
Blade diameter tolerance | h8 | Shank tolerance | h6 |
Configura
Proprietà di base
Hole diameter (drill diameter) D(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Shank diameter(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali