Codice articolo del costruttore: PDS028
Marca: WIDIN
Prezzo: 35.90 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Hole diameter (drill diameter) D: 2.8 mm
Groove Length L: 14 mm
Overall Length L: 50 mm
Shank diameter: 3 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PDS028
Codice componente
|
---|
PDS028 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | Shank diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.90 € | 1 | 6 giorni | 2.8 | 14 | 50 | 3 |
Loading...
Work material | General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa | Tool Material Type | Carburo | Coating Type | TiAlN |
---|---|---|---|---|---|
Tip angle(°) | 140 | Torsional Angle(°) | 30 | Blade diameter tolerance | h8 |
Shank tolerance | h6 |
Si trova sulla pagina di Punta multiuso al carburo WIDIN, tipo corto, il codice articolo è il seguente: PDS028.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PDS028.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Hole diameter (drill diameter) D(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Shank diameter(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
PDS031 |
PDS035 |
PDS063 |
PDS078 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | Shank diameter (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.90 € | 1 | 7 giorni | 3.1 | 20 | 60 | 4 | ||
35.90 € | 1 | 7 giorni | 3.5 | 22 | 60 | 4 | ||
61.36 € | 1 | 7 giorni | 6.3 | 34 | 74 | 7 | ||
68.10 € | 1 | 7 giorni | 7.8 | 40 | 79 | 8 |