Punta al carburo a gambo dritto WIDIN

Punta al carburo a gambo dritto WIDIN

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SSTD010
SSTD025
SSTD034
SSTD053
SSTD059
SSTD061
SSTD062
SSTD068
SSTD070
SSTD086
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank diameter
(mm)

15.76 €

1 6 giorni 110381.0

15.76 €

1 10 giorni 2.520502.5

17.12 €

1 6 giorni 3.425503.4

30.67 €

1 6 giorni 5.335655.3

36.09 €

1 6 giorni 5.938755.9

41.52 €

1 6 giorni 6.138756.1

41.52 €

1 6 giorni 6.238756.2

45.58 €

1 6 giorni 6.845806.8

45.58 €

1 6 giorni 745807

63.52 €

1 Stesso giorno

Stock

8.650958.6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Work material General steel / Alluminio Tool Material Type Carburo Coating Type TiN
Tip angle(°) 118 Torsional Angle(°) 30 Blade diameter tolerance h8
Shank tolerance h7

Supporto tecnico