Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
6-6688-01
Codice componente
|
---|
6-6688-01 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|
155.38 € | 36 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 1 case (150 sheets/box x 36 boxes) |
Loading...
Product Type | Carta riciclata | Shape | Foglio | Fabric | Nuovi prodotti |
---|---|---|---|---|---|
Type | A secco | Sheet size(mm) | 225×215 | Material | 100% Pulp |
Manufacturer Product Name | 150-S | Manufacturer Model Number | 62301 | JAN Code | 4901750101107 |
Amount Of Content | 1 case (150 sheets/box x 36 boxes) |
Si trova sulla pagina di JK Wiper, il codice articolo è il seguente: 6-6688-01.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6-6688-01.
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali