Punzone a spillo parallelo con manico

Punzone a spillo parallelo con manico

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Punzone a spillo parallelo con manico
  • Punzone a spillo parallelo con manico
  • Punzone a spillo parallelo con manico
  • Punzone a spillo parallelo con manico
  • Punzone a spillo parallelo con manico
  • Punzone a spillo parallelo con manico
  • Punzone a spillo parallelo con manico
[Features]
· The grip suppresses impacts and vibrations transmitted to the hand.
· Ideal for driving in deep places, with a long shaft length.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
758-2
758-3
758-4
758-5
758-6
758-8
758SET
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Waist size
(mm)
Shaft length
(mm)
Size
(mm)
JAN Code Mass
(g)
Set Content

31.67 €

1 6 giorni 14010472761073325438566-

35.19 €

1 10 giorni 14510523761073325439268-

36.90 €

1 11 giorni 17510674761073325440884-

35.15 €

1 6 giorni 18010725761073325441589-

38.05 €

1 6 giorni 205108267610733254422109-

39.59 €

1 6 giorni 210108887610733254439126-

175.77 €

1 6 giorni ----7610733254446813Parallel pin punch with handle: 758-2/3/4/5/6/8

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico