Estrattore di cuscinetti a 2 bracci (112-1)

Estrattore di cuscinetti a 2 bracci 112-1

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 112-1

Marca: KUKKO

Prezzo: 265.19

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Capability: 55 mm

Reach: 45 mm

Claw thickness: 5-6 mm

Claw Width: 10 mm

Claw Length: 7 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

112-1

Codice componente
112-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Capability
(mm)
Reach
(mm)
Claw thickness
(mm)
Claw Width
(mm)
Claw Length
(mm)
Center Bolt Head Size
(mm)
Center Bolt Size
(mm)
Maximum Load Capacity
(t)
JAN Code Mass
(g)
Note

265.19 €

1 7 giorni 55455-61078M10X1.25X1101.54021176418143350Center Bolt Part Number : 610110

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Estrattore di cuscinetti a 2 bracci, il codice articolo è il seguente: 112-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 112-1.

Tipologia prodotto

Codice componente
112-10
112-2
112-20
112-3
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Capability
(mm)
Reach
(mm)
Claw thickness
(mm)
Claw Width
(mm)
Claw Length
(mm)
Center Bolt Head Size
(mm)
Center Bolt Size
(mm)
Maximum Load Capacity
(t)
JAN Code Mass
(g)
Note

254.94 €

1 7 giorni 65705-61078M10X1.25X1101.54021176418891400Center Bolt Part Number : 610110

283.08 €

1 7 giorni 9070---17--4021176419218800Center Bolt Part Number : 614135

331.00 €

1 7 giorni 100100---17--4021176420283900Center Bolt Part Number : 614160

814.01 €

1 7 giorni 185165---17--40211764203682000Center Bolt Part Number : 616220

Supporto tecnico