Estrattore a 2 bracci 90 mm

Estrattore a 2 bracci 90 mm

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

20-1

Codice componente
20-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

227.90 €

1 Disponibile 8 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Capacity (Excluding Outer)(mm) 15-90 Capacity (Excluding Inner)(mm) 70-140 Arm Length(mm) 100
Claw thickness(mm) 3-8 Claw Width(mm) 20 Claw Length(mm) 13
Maximum Load Capacity(t) 5 JAN Code 4021176009433 Mass(g) 1100
Note Center Bolt Part No.: 614160; Shoulder Part No.: 20-1-T; Arm Part No.: 1-90-P

Si trova sulla pagina di Estrattore a 2 bracci 90 mm, il codice articolo è il seguente: 20-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 20-1.

Supporto tecnico