Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 209-02
Marca: KUKKO
Prezzo: 368.33 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Capacity (Excluding Outer): 20-230 mm
Arm Length: 150-190 mm
JAN Code: 4021176432736
Note: Center Bolt Part Number: 621220, Shoulder Part Number: 202-2-T, Arm Part Number: 209-02-190-S
Features: -
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
209-02
Codice componente
|
---|
209-02 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Capacity (Excluding Outer) (mm) | Arm Length (mm) | JAN Code | Note | Features | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
368.33 € | 1 | 7 giorni | 20-230 | 150-190 | 4021176432736 | Center Bolt Part Number: 621220, Shoulder Part Number: 202-2-T, Arm Part Number: 209-02-190-S | - |
Loading...
Si trova sulla pagina di Estrattore a 3 bracci serie 209, il codice articolo è il seguente: 209-02.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 209-02.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Capacity (Excluding Outer)(mm)
Arm Length(mm)
JAN Code
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
209-0 |
209-01 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Capacity (Excluding Outer) (mm) | Arm Length (mm) | JAN Code | Note | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135.77 € | 1 | 7 giorni | 100 | 50-75-100 | 4021176432323 | Center Bolt Part Number: 610110, Shoulder Part Number: 42-0-T, Arm Part Number: 209-0-100-S | The arm length can be changed by changing the joint position. | ||
233.18 € | 1 | 7 giorni | 20-170 | 95-125 | 4021176432576 | Center Bolt Part Number: 614160, Shoulder Part Number: 202-1-T, Arm Part Number: 209-01-125-S | - |