Pinza chiave (SB)

Pinza chiave (SB)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

8603-125

Codice componente
8603-125
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

132.46 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Pinze Plier Type Pinze Overall Length(mm) 125
Mass(g) 105 Adjustment(Steps) 11 Capacity (Nut)(mm) 23
JAN Code 4003773077688 Capacity (Nut)(inch) 7/8 Specifications Head Finish: Chrome Plated, Handle Specification: Plastic Coating
Dimension B1(mm) 3.0 Dimension b2(mm) 5.0 Dimension B3(mm) 9.5

Si trova sulla pagina di Pinza chiave (SB), il codice articolo è il seguente: 8603-125.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 8603-125.

Supporto tecnico