Separatore serie 15 (15-1)

Separatore serie 15 15-1
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 15-1

Marca: KUKKO

Prezzo: 249.82

Tempi di consegna: 11 giorni


Dati Tecnici:

Slide Opening Width: 12-75 φ mm

Length Between Bolts: 75 mm

Applicable Pulling Device: 18-1

JAN Code: 4021176007033

Mass: 1000 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

15-1

Codice componente
15-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Slide Opening Width
(φ mm)
Length Between Bolts
(mm)
Applicable Pulling Device JAN Code Mass
(g)
Note

249.82 €

1 Disponibile 11 giorni 12-757518-140211760070331000Side Bolt number: 015145, Screw size for puller / equipment attachment (G): M10

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Separatore serie 15, il codice articolo è il seguente: 15-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 15-1.

Tipologia prodotto

Codice componente
15-0
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Slide Opening Width
(φ mm)
Length Between Bolts
(mm)
Applicable Pulling Device JAN Code Mass
(g)
Note

189.35 €

1 Disponibile 9 giorni 5-606018-04021176006951700Side Bolt number: 015122, Screw size for puller / equipment attachment (G): M10

Supporto tecnico