Codice articolo del costruttore: 111-25
Marca: OKAMOTO
Prezzo: 5.35 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Width: 25 mm
JAN Code: 4970520321021
Trusco Code: 443-7764
Mass: 213 g
Amount Of Content: 1 Roll
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
111-25
Codice componente
|
---|
111-25 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Width (mm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.35 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 25 | 4970520321021 | 443-7764 | 213 | 1 Roll |
Loading...
Product Type | Nastro adesivo | Color | Gialli | Length(m) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 0.31 | Color Details | Cream | Tensile Strength | 66.6N/10mm |
Adhesiveness | 4.3N/10mm | Cutting Method | Can cut by hand | Amount Of Content | 1 Roll |
Si trova sulla pagina di Nastro telato larghezza (mm) 25–100, il codice articolo è il seguente: 111-25.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 111-25.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Width(mm)
JAN Code
Trusco Code
Amount Of Content
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
111-100 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Width (mm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.22 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 100 | 4970520321069 | 443-7756 | 950 | - |