Taglianastri

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TD-100-BK

Codice componente
TD-100-BK
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

47.32 €

2 Disponibile 6 giorni 1 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Fissaggio Color Nero Width(mm) 46
Color Details Black Depth(mm) 160 Height(mm) 109
Trusco Code 394-6746 Mass(g) 1160 Maximum Tape Width(mm) 24
Features Slim and easy to use. The main body is a metal product with good durability. Specifications Main Body Dimensions (Width X Depth X Height) 46 X 160 X 109 mm Amount Of Content 1 unit

Si trova sulla pagina di Taglianastri, il codice articolo è il seguente: TD-100-BK.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TD-100-BK.

Supporto tecnico