Nastro adesivo stretto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

51608-19-25

Codice componente
51608-19-25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

10.17 €

7.12 €

10 Stesso giorno

Stock

1 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Nastro adesivo Color Nero Width(mm) 19
Length(m) 25 Thickness(mm) 0.28 Color Details Black
Adhesiveness 3N/10mm Tensile Strength 40N/10mm Total Thickness(mm) 0.28
JAN Code 4005800084232 Trusco Code 494-5514 1 Roll

Si trova sulla pagina di Nastro adesivo stretto, il codice articolo è il seguente: 51608-19-25.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 51608-19-25.

Supporto tecnico