Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
4316-12-50 |
4316-19-50 |
4316-50-50 |
4316-75-50 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Width (mm) | JAN Code | Trusco Code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.30 € | 10 | Disponibile | 6 giorni | 12 | 4042448089489 | 494-5409 | 1 Roll | |
6.46 € | 10 | Disponibile | 6 giorni | 19 | 4042448089557 | 494-5417 | 1 Roll | |
16.98 € | 10 | Disponibile | 6 giorni | 50 | 4042448089670 | 494-5450 | 1 Roll | |
25.33 € | 10 | Disponibile | 9 giorni | 75 | 4042448089717 | 494-5468 | 1 Roll |
Loading...
Product Type | Nastro adesivo | Color | Tipo bianco | Length(m) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 0.14 | Color Details | White | Adhesiveness | 3.4N/10mm |
Tensile Strength | 38N/10mm | Continuous operating temperature | 100 °C (30 min.) | 1 Roll |
Configura
Proprietà di base
Width(mm)
JAN Code
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali