Nastro biadesivo, per gomma in silicone 20mmx20m

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

5302A-20

Codice componente
5302A-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

51.82 €

1 Disponibile 6 giorni 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Nastro adesivo Color Trasparenza Width(mm) 20
Length(m) 20 Thickness(mm) 0.085 Color Details Clear
Adhesiveness 4.2 N/10 mm, 5 N/10 mm (1 surface), 5.7 N/10 mm (2 surfaces) JAN Code 4953871103966 Trusco Code 474-2427
Amount Of Content 1 Roll

Si trova sulla pagina di Nastro biadesivo, per gomma in silicone 20mmx20m, il codice articolo è il seguente: 5302A-20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 5302A-20.

Supporto tecnico