Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
21-10GY |
21-10Y |
21-20W |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Color | Length (m) | Color Details | JAN Code | Trusco Code | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.13 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | Nero | 10 | Gray | 4953871103515 | 470-3553 | 1 Pack (10 pcs) | |
14.13 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 9 giorni | Gialli | 10 | Yellow | 4953871103546 | 470-3596 | 1 Pack (10 pcs) | |
28.68 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | [Tipo bianco] Tipo bianco | 20 | White | 4953871103614 | 470-3669 | 1 Pack (10 pcs) |
Loading...
Product Type | Nastro adesivo | Width(mm) | 19 | Thickness(mm) | 0.2 |
---|---|---|---|---|---|
Adhesiveness | 1.85N/10mm | Tensile Strength | 15N/10mm | Operating Temperature Range(°C) | -10 to 90 (Heat Characteristic) |
Cutting Method | Can cut by hand | Amount Of Content | 1 Pack (10 pcs) |
Configura
Proprietà di base
Color
Length(m)
Color Details
JAN Code
Trusco Code
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali