Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
J3302
Product Type | Nastro adesivo | Color | Oro e argento | Width(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 10 | Thickness(mm) | 0.13 | Adhesiveness | 21.7N/25mm |
Tensile Strength | 98.1N/20mm | Color Details | Silver | JAN Code | 4904140793029 |
Trusco Code | 497-6487 | Mass | 210 | Operating Temperature Range(°C) | 10~80 |
Amount Of Content | 1 Roll |
Si trova sulla pagina di Nastro in alluminio lucido spesso, il codice articolo è il seguente: J3302.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto J3302.
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali