Nastro impermeabile in gomma butilica WF414Z per costruzioni (nastro biadesivo)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4989
4990
4991
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

17.04 €

5 Disponibile 6 giorni 504901490049899485-95536651 Roll

18.18 €

1 5 giorni 754901490049905485-956111001 Roll

35.61 €

2 Disponibile 6 giorni 1004901490049912485-957015001 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Nastro adesivo Color Nero Length(m) 20
Thickness(mm) 0.4 Color Details Black Adhesiveness 33.2 N / 10 mm (For Stainless Steel, 23°C, 30-Minute Curing)
Amount Of Content 1 Roll

Supporto tecnico